MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-SP-NC - Konstantspänningskälla
2902823

Konstant spänningskälla, ingångsspänning 9,6 V DC ... 30 V DC, utgångsspänning 10 V, 7,5 V, 5 V, 2,5 V DC, galvaniskt isolerad, kan konfigureras via DIP-switch, dragfjäder-anslutningsteknik, standardkonfiguration. Ersättningsartikel: 2902065 MINI MCR-2-CVCS-PT.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer







Kompatibla produkter