Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)
godkänd
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)
godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)
godkänd
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)
-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Artikelnr
3046238
Antal/förp.
50 Styck
Minsta beställningsantal
50 Styck
Försäljningskod
BE1172
Produktnyckel
BE1172
GTIN
4046356625708
Vikt per styck (inklusive förpackning)
11,502 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
11,502 g
Tullnummer
85369010
Ursprungsland
PL
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
undantagsregler i den mån de är kända
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP
cc363f7d-9253-404c-a261-9f333f637f49
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.