SYS-SET/ 4
-
Kombiskyddsenhet typ 1+2
1018365
Jackbart blixtströmsskydd, enl. typ 1/klass I, för 3-fasiga strömförsörjningsnät med separata N och PE (L1, L2, L3, PE, N).
Produktdetaljer
| Produkttyp | Kombiskyddsenhet |
| Produktfamilj | SEC Family |
| IEC provklass | I / II |
| T1 / T2 | |
| EN typ | T1 / T2 |
| Strömförsörjningssystem IEC | TN-S |
| TT | |
| Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
| Poltal | 4 |
| Signalering överspänningsskydd defekt | optisk, fjärrindikeringskontakt |
| Antal portar | One |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Indikering/fjärrindikering | |
| Benämning anslutning | Defektfjärrindikeringskontakt |
| Kopplingsfunktion | Växlande kontakt |
| Driftspänning | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Driftström | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Anslutningstyp | Skruvplintar |
| Skruvgänga | M5 |
| Åtdragningsmoment | 4,5 Nm |
| Avisoleringslängd | 18 mm |
| Ledararea flexibel | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Ledararea styv | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Ledarare AWG | 13 ... 2 |
| Anslutningstyp | Gaffelkabelsko |
| Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Defektfjärrindikeringskontakt | |
| Anslutningstyp | Jack-/skruvanslutning över COMBICON |
| Skruvgänga | M2 |
| Åtdragningsmoment | 0,25 Nm |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 142,4 mm |
| Höjd | 95,2 mm |
| Djup | 74,5 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
| Delningsenhet | 8 TE |
| Färg (Kontakt) | ljusgrå (RAL 7035) |
| Färg (Grunddel) | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Materialets CTI-värde | 600 |
| Isolationsmaterial | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| Materialgrupp | I |
| Kåpans material | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Skyddsvägar | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Kraftriktning | 3L-N & N-PE |
| Märkspänning UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maximal kontinuerlig spänning UC | 350 V AC |
| Nominell belastningsström IL | 125 A (< 55 °C) |
| Skyddsledarström IPE | ≤ 0,01 mA |
| Märkavledningsström In (8/20) μs (L-N) | 25 kA |
| Märkavledningsström In (8/20) µs (L-PE) | 25 kA |
| Märkavledningsström In (8/20) μs (N-PE) | 100 kA |
| Maximal avledarström Imax (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
| Maximal avledarström Imax (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
| Blixtprovström (10/350) µs (L-N), laddning | 12,5 As |
| Blixtprovström (10/350) µs (L-N), specifik energi | 160 kJ/Ω |
| Blixtprovström (10/350) µs (L-N), toppvärde Iimp | 25 kA |
| Blixtprovström (10/350) µs (L-PE), laddning | 12,5 As |
| Blixtprovström (10/350) µs (L-PE), specifik energi | 160 kJ/Ω |
| Blixtprovström (10/350) µs (L-PE, toppvärde Iimp | 25 kA |
| Blixtprovström (10/350) µs (N-PE), laddning | 50 As |
| Blixtprovström (10/350) µs (L-PE), specifik energi | 2500 kJ/Ω |
| Blixtprovström (10/350) µs (N-PE), toppvärde Iimp | 100 kA |
| Total avledarstötström ITotal (10/350) µs | 100 kA |
| Följdström-släckförmåga Ifi (L-N) | 50 kA |
| Följdström-släckförmåga lfi (N-PE) | 100 A |
| Kortslutningshållfasthet ISCCR | 50 kA |
| Skyddsnivå Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Skyddsnivå Up (L-PE) | ≤ 2,5 kV |
| Skyddsnivå Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Restspänning Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (vid In) |
| Restspänning Ures (L-PE) | ≤ 2,5 kV (vid In) |
| Restspänning Ures (N-PE) | ≤ 1,5 kV (vid In) |
| TOV-förhållande vid UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand-läge) |
| 457 V AC (120 min / withstand-läge) | |
| TOV-förhållande vid UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand-läge) |
| Tillslagstid tA | ≤ 100 ns |
| Maximal försäkring vid anslutning med V-genomföringskabel | 125 A (gG) |
| Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | 315 A (gG) |
| Ytterligare tekniska data | |
| Kortslutningshållfasthet ISCCR | 100 kA (264 V AC) |
| Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 100 kA (AS/NZS 1768:2007) |
| Följdström-släckförmåga Ifi (L-N) | 100 kA (264 V AC) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 (endast vid användning av alla plintar) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m (m.ö.h.) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Stöt (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (drift) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-specifikationer | |
| Maximal permanent spänning MCOV (L-L) | 700 V AC |
| Maximal permanent spänning MCOV (L-N) | 350 V AC |
| Maximal kontinuerlig spänning MCOV (L-G) | 350 V AC |
| Maximal kontinuerlig spänning MCOV (N-G) | 350 V AC |
| tillåten kortslutningsbelastning (SCCR) | 50 kA |
| Märkspänningsskydd (VPR L-L) | 2000 V |
| Märkspänningsskydd VPR (L-N) | 1500 V |
| Märkspänningsskydd (VPR L-G) | 1500 V |
| Märkspänningsskydd VPR (N-G) | 1200 V |
| Märkavledningsström In | 20 kA |
| Skyddsvägar | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Märkspänning | 240/415 V AC |
| Nominell belastningsström IL | 50 A |
| Energifördelningssystem | Wye |
| Märkfrekvens | 50/60 Hz |
| SPD-typ | 2CA |
| UL indikering/fjärrindikering | |
| Driftspänning | 125 V AC |
| Driftström AC | 1 A AC |
| UL-anslutningsdata | |
| Åtdragningsmoment | 40 lbf-in. |
| Ledarare AWG | 3 ... 2 |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
| Anmärkning | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
| Anmärkning | 2012 |
| Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 1018365 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CL1175 |
| Produktnyckel | CL1175 |
| GTIN | 4055626503301 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 460 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 373,5 g |
| Tullnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead|7439-92-1 (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
Kompatibla produkter
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
EML (20XE)R - Etikett 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etikett 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Skylt för plintar 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Skylt för plintar 2749589
-
ZBN 18 CUS - Märkbandsremsa 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Märkremsa platt 0803595
-
X-PEN 0,35 - Märkpenna 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Skruvmejsel 1206463
-
FLT-SEC-P-T1-350/25-P - Skyddsplugg typ 1 2905422
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - Skyddsplugg typ 1 2905473
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge