UM-BASIC-SKT-B108-L150-7035 - Kapslingsset
1456960

Profilkapsling (PVC), monteringssätt: DIN-skenemontage, mått på DIN-skena: bredd: 153,8 mm, höjd: 127,8 mm, djup: 39,45 mm, Inkl. 2 sidostycken (PA), färg: ljusgrå (7035), för kretskort med bredd: 108 mm, längd: 150 mm, kretskortsyta: 13780 mm2

Produktdetaljer









Kompatibla produkter