ME MAX 22,5 SF G 2-2 KMGY VPE1
-
Kapslingar
2201322
DIN-skenekapsling, Komplett kapsling med fotreglage, mycket platt konstruktion, utan ventilationsöppningar, bredd: 22,6 mm, höjd: 85 mm, djup: 69,55 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035), tvärförbindelse: DIN-skenekontakt (tillval), poltal tvärförbindning: 5
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkel montering
Tillgänglig i byggbredder från 6,2 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem
Det genomskinliga locket kan fällas upp