ME MAX 17,5 3-3 BUGY - Kapslingar
1235144

DIN-skenekapsling, Komplett kapsling med fotreglage, hög konstruktion, med ventilationsöppningar, bredd: 17,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 113,65 mm, färg: blågrå (liknande RAL 7031), tvärförbindelse: DIN-skenekontakt (tillval), poltal tvärförbindning: 5

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Enkel montering
Tillgänglig i byggbredder från 6,2 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem
Det genomskinliga locket kan fällas upp