HCS-T MICRO C C C C 7035
-
Kapslingar
2203124
Handhållen kapsling T-Micro ljusgrå, bestående av två halvor med skruvar, slät front, sluten
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Ofta ställda frågor
Vilken IP-kapslingsklass kan jag uppnå med HCS handhållna kapslingar?
Vid användning av tillbehören har HCS kapslingsklass IP54. Detta innebär att det finns ett fullständigt skydd mot oavsiktlig kontakt. Dessutom är din elektronik skyddad mot damm i skadliga mängder och strilande vatten på alla sidor. För att göra dett... Visa mer
Vid användning av tillbehören har HCS kapslingsklass IP54. Detta innebär att det finns ett fullständigt skydd mot oavsiktlig kontakt. Dessutom är din elektronik skyddad mot damm i skadliga mängder och strilande vatten på alla sidor. För att göra detta väljer du tätningen (HCS ... Seal) under Tillbehör.
Visa mindreKan jag få anpassade utskärningar infogade i den handhållna kapslingen?
Ja, utskärningar och ytterligare anpassningar är möjliga. Vårt servicecenter står till ditt förfogande för detta ändamål. Ange webcode #0685 i sökfältet på vår webbplats och använd kontaktformuläret.
Finns det även skydd mot stötar för den handhållna kapslingen?
Ja, stötskyddskåpor finns tillgängliga på begäran.
Vilka verktyg behövs för att montera den handhållna kapslingen?
En skruvmejsel kryss PH 0 behövs för att montera HCS. Du hittar den i avsnittet "Tillbehör" eller under artikelnummer 1212558. Om även en display monteras behövs ytterligare en Torx T6.