DCS 15 M C O C C 7035 - Kapslingar
2203189

Bildskärmskapsling 15" ljusgrå, fönster mitt i, jämn front, bestående av två halvskal med skruvar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Displaykapsling för mobila och stationära manöverenheter
Integrering av TFT-bildskärm och membrantangentbord
Kapslingsklass upp till IP54
Slagtålig ABS-plast
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94

Ofta ställda frågor


Vilka tillämpningar erbjuder DCS-displayhållaren?

VESA-fästet, som du hittar under "Tillbehör", möjliggör flexibel användning. Du kan montera det på väggen och på olika andra ytor. Du hittar en separat konsol för fastsättning på profiler. De mindre displayhållarna är också lämpliga för användning so... Visa mer

VESA-fästet, som du hittar under "Tillbehör", möjliggör flexibel användning. Du kan montera det på väggen och på olika andra ytor. Du hittar en separat konsol för fastsättning på profiler. De mindre displayhållarna är också lämpliga för användning som handhållna höljen.

Visa mindre

Vilken IP-kapslingsklass kan jag uppnå med DCS-displayhållare?

Vid användning av tillbehören har DCS maximalt kapslingsklass IP54. Detta innebär att det finns ett fullständigt beröringsksydd. Dessutom är din elektronik skyddad mot damm i skadliga mängder och strilande vatten på alla sidor. För att göra detta väl... Visa mer

Vid användning av tillbehören har DCS maximalt kapslingsklass IP54. Detta innebär att det finns ett fullständigt beröringsksydd. Dessutom är din elektronik skyddad mot damm i skadliga mängder och strilande vatten på alla sidor. För att göra detta väljer du tätningen "DCS ... Seal" under Tillbehör.

Visa mindre

Hur monteras displayen i kapslingen?

Monteringssatserna gör det enkelt att installera displayerna. Monteringssatserna hittar du under "Tillbehör". Du kan också enkelt sätta ihop kapslingen i konfiguratorn. Du får en lämplig monteringssats. Du hittar konfiguratorn genom att ange webcode ... Visa mer

Monteringssatserna gör det enkelt att installera displayerna. Monteringssatserna hittar du under "Tillbehör". Du kan också enkelt sätta ihop kapslingen i konfiguratorn. Du får en lämplig monteringssats. Du hittar konfiguratorn genom att ange webcode #0512 i sökfältet på vår webbplats.

Visa mindre

Kan jag låta infoga anpassade utskärningar i DCS-displayhållaren?

Ja, utskärningar och ytterligare anpassningar är möjliga. Vårt servicecenter står till ditt förfogande för detta ändamål. Ange webcode #0685 i sökfältet på vår webbplats och använd kontaktformuläret.


Finns det även andra displayer, t.ex. pekskärmar?

Ja, ytterligare displayer finns tillgängliga på begäran.


Vilken anslutningsteknik kan integreras i displayhållaren?

Displayhållaren har gott om utrymme för omfattande anslutningsteknik. Många olika anslutningstekniker kan integreras, från SPE- till SAC-hanar och till klassiska RJ45-honkontakter. Bara kontakta vårt servicecenter. Ange webcode #0685 i sökfältet på v... Visa mer

Displayhållaren har gott om utrymme för omfattande anslutningsteknik. Många olika anslutningstekniker kan integreras, från SPE- till SAC-hanar och till klassiska RJ45-honkontakter. Bara kontakta vårt servicecenter. Ange webcode #0685 i sökfältet på vår webbplats och använd kontaktformuläret.

Visa mindre

Vilka verktyg behövs för att montera displayhållaren?

För montering av DCS krävs endast en kryssmejsel PH 0. Du hittar den i avsnittet "Tillbehör" eller under artikelnummer 1212558.



Visa vanliga frågor och svar