EH 52,5-C SS/ABS BK9005
-
Kapslingsöverdel
2201746
DIN-skenekapsling, Kapslingsöverdel, hög konstruktion, anslutningsöppning på ena sidan, ensidig anslutningsöppning, bredd: 52,6 mm, höjd: 75 mm, djup: 36,95 mm, färg: svart (liknande RAL 9005)
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Montering på DIN-skena eller vägg för applikationsanpassad fastsättning av apparater
Enkel design-in genom variabel kapslingsformfaktor
Full flexibilitet tack vare kretskort som är horisontellt, frontalt och vridet riktade mot apparatens framsida
Tre typer av täckplattor för anpassade kretskortsanslutningar
Inbyggnad av olika kretskort-anslutningstekniker för en funktionell apparatuppbyggnad