För att säkerställa skyddsledarkontaktens funktion även sned jackning måsta båda montageflänsarna ha tillräcklig elektrisk kontakt med metallväggen.
För att uppnå en optimal skärmverkan ska en isolerande pulverlackering avlägsnas från kopplingsskåpsväggen i profilpackningsområdet. Låsskruvens åtdragningsmoment: 3 Nm.
Artikelnr
1691023
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Försäljningskod
AF7AAA
Produktnyckel
AF7AAA
GTIN
4017918616496
Vikt per styck (inklusive förpackning)
382,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
368,59 g
Tullnummer
85369010
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
ECLASS-15.0
27440202
ETIM
ETIM 9.0
EC000437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)