RC-06S1N1280GKX - Kabelanslutning
1240416

M23, Kabelanslutning, rak, Skruvlåsning, Poltal: 6, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Lödstift, kabeldiametrar: 7,5 mm ... 9,5 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer







Kompatibla produkter