WMT 8,4 (17X10)R CUS - Kabelmärkning
0824931

Kabelmärkning, beställbar: radvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, kabeldiametrar: 5 ... 8,4 mm, monteringssätt: inskjutning, textfältets höjd: 10 mm, textfältets bredd: 17 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Ledaren skjuts in genom de båda stansningarna i skylten. Då riktas skylten in på ledaren
Den speciella hålgeometrin för olika ledardiametrar förhindrar att skylten vrids