WML 6 (13X13)R CUS - Kabelmärkning
0824886

Kabelmärkning, beställbar: radvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, kabeldiametrar: 4 ... 6,1 mm, monteringssätt: limning, kabeldiameter: ≤ 6,1 mm, textfältets höjd: 13 mm, textfältets bredd: 13 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Alla kabelskyltetiketter WML ... kan även levereras med en märkning enligt kunduppgifter