UCT-WMTBA (29X6) CUS - Kabelmärkning
1014090

Kabelmärkning, Märkkarta, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: > 6 mm, Antal enskilda skyltar: 15, textfältets höjd: 6 mm, textfältets bredd: 29 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

UniCard-märkningsfamiljen UCT-WMTBA ... erbjuder skyltar för fastsättning med vanliga buntband
På grund av sin vinklade form passar skyltarna perfekt på kablarna
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-märkningar individuellt enligt dina önskemål
Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering