UC-WMTBA (24X5) BU CUS - Kabelmärkning
0824861

Kabelmärkning, beställbar: kartvis, blå, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: > 4 mm, Antal enskilda skyltar: 12, textfältets höjd: 5 mm, textfältets bredd: 24 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

För omfattande märkning av ledare och kablar, diameter > 4 mm
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-märkningar individuellt enligt dina önskemål
Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
På grund av sin vinklade form passar skyltarna perfekt på kablarna
UniCard-märkningsfamiljen UC-WMTBA ... erbjuder skyltar för fastsättning med vanliga buntband