MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK - Kabelmärkning
1116198
E-nummer: 2942978

Kabelmärkning, Rulle, vit/svart, utan text, kan märkas med: THERMOMARK GO, kabeldiametrar: 4 ... 7,5 mm, monteringssätt: limning, kabeldiameter: ≤ 7,5 mm, Antal enskilda skyltar: 165, textfältets höjd: 12,7 mm, textfältets bredd: 22 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Förstklassig och lösningsmedelsbeständig märkningslösning för industriella applikationer som bygger på termotransfertryck
Den förstansade geometrin gör användningen både enkel och smidig
Enkelt och effektivt materialkassettsystem – både materialet som ska tryckas och det passande färgbandet ingår
Ingen optisk skillnad mellan märkning i efterhand och befintliga märkningar som tagits fram med en fast etikettskrivare
Den transparenta skyddsfolien lindas kring märkningen och ger ett permanent skydd mot nedsmutsning och slitage
Runtometiketterna skrymmer inte, vilket innebär att kabeln kan dras genom exempelvis kabelkanaler även i efterhand
Materialet är cUL-godkänt
Tack vare den innovativa materialkonstruktionen går det att trycka på alla typer av etiketter så att inga materialförluster uppstår