LS-WMTB-V4A (D30) CUS
-
Kabelmärkning
0831807
Kabelmärkning, Skylt av rostfritt stål, beställbar: styckvis, silverfärgad, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: > 2,9 mm, Antal enskilda skyltar: 20, textfältets höjd: 30 mm, textfältets bredd: 30 mm
Produktdetaljer
| Märkning | |
| Antal enskilda skyltar | 20 |
| Spårtyp | Kortform |
| Identifieringsteknik | Laserdirektmärkning |
| Bredd | 30 mm |
| Längd | 30 mm |
| Textfält | |
| Textfältets bredd | 30 mm |
| Textfältets höjd | 30 mm |
| Färg | silverfärgad |
| Material | V4A |
| Materialets innehåll | silikon-, halogen- och kadmiumfri |
| Ledarens ytterdiameter | > 2,90 mm |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Reptest för bestämning av reptåligheten | |
| Provspecifikation | (I enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
| Krav | ≥ 5 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tejptest | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| UV-beständig | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Tillvägagångssätt | Artificiell bestrålning. |
| Temperaturlagring | |
| Provspecifikation | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tillvägagångssätt | Test Bb |
| Varaktighet | 240 h |
| Testtemperatur | 350 °C |
| Temperaturbeständigkeit | |
| Provspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
| Provtid | 240 h |
| Rating 225 °C (250 °C) | Godkänd i test |
| Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
| Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
| Isopropanol [CAS-nr 67-63-0] |
Godkänd i test |
| n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
| Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
| Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
| Aceton (99 %) [CAS-nr 67-64-1] |
Godkänd i test |
| Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen | |
| Provspecifikation | ISO 175:2010 (i enlighet) |
| Provtid | 168 h |
| Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr - ] |
Godkänd i test |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
| Aceton (99 %) [CAS-nr 67-64-1] |
Godkänd i test |
| Metyletylketon (MEK) [CAS-nr 78-93-3] |
Godkänd i test |
| IRM 901 | Godkänd i test |
| IRM 902 | Godkänd i test |
| IRM 903 | Godkänd i test |
| Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tillvägagångssätt | Metod B |
| Cykler | 2 |
| Kontroll gällande saltdimma | |
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Kontroll gällande saltdimma | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 9227:2017-07 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 336 h |
| Test högtryckstvätt | |
| Provspecifikation | ISO 20653:2013-02 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Vattenskyddsgrad | IP X9K |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -80 °C ... 350 °C |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
| Lagertålighet | 24 månader |
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringssätt | Montering av buntband |
| Artikelnr | 0831807 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | BG813D |
| Produktnyckel | BG813D |
| GTIN | 4046356930161 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 78,06 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 78,06 g |
| Tullnummer | 83100000 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
WT-HF 4,5X160 BK - Buntband 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Buntband 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Buntband 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Buntband 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - Buntband 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Buntband 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Buntband 3240834
-
WT-HP HF 4,5X290 - Buntband 0830984
Fördelar
Kabelmärkning rostfritt stål för montering med buntband
Högvärdigt utseende
Lämplig för stor märkning av ledare och kablar, diameter > 2,9 mm
Hög beständighet mot korrosion, syror och extrema temperaturer
Lättskött och permanent märkning som uppfyller även höga hygienkrav
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge