SH-8EPS48A8LB2X
-
Kabelanslutning
1244517
M23, Kabelanslutning, serie: SH, rak lång, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 8+4+PE, typ av kontakt: Stift, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 12 mm ... 15 mm, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
| Anvisning vid beställning: | Crimpkontakter, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, beställs separat |
| Säkerhetsnotering | |
| Säkerhetsnotering | VARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller sakskador. |
| • VARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig. | |
| • VARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift. | |
| • Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning. | |
| • När kontakter används utomhus måste de skyddas separat mot miljöpåverkan. | |
| • Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt. | |
| • Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under phoenixcontact.com/products). | |
| • Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren. | |
| Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas | |
| • Observera en fackmässigt korrekt anslutning av skydds- eller funktionsjorden. | |
| • För kombinationen av flera strömkretsar i en kabel och/eller i en kontakt gäller VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 och DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Använd enbart verktyg som rekommenderas av Phoenix Contact | |
| • Observera monteringsanvisningarna/design in-dokumenten för produkten i nedladdningsområdet på vår hemsida under phoenixcontact.com/products. | |
| • Använd endast kontakten när den är fullständigt isatt och låst. | |
| • Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder. | |
| • Beakta ledningens minimala böjningsradie. Dra ledningen utan att den vrids. | |
| • Kontakterna blir varma vid normaldrift. Beroende på omgivningsförhållandena kan kontaktens yta värmas upp ytterligare. I det här fallet är användaren ansvarig för att varningsanvisningar sätts upp (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Isolerkropp | |
| Anmärkning | Anvisning vid beställning: Crimpkontakter, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, beställs separat |
| Beröringsskydd | IEC 61984 och VDE 0623 |
| Material (Isolator) | PA 6.6 |
| Anslutningsfrekvens | 100 |
| Anslutningstyp | Crimpanslutning |
| Kontaktutförande | Stift |
| Användning | Hybrid |
| Poltal | 13 |
| Anslutning | 8+4+PE |
| Installationshöjd | 2000 m |
| Antal Kontakt (Kraftkontakter) | 5 |
| Diameter Kontakt (Kraftkontakter) | 2 mm |
| Ledararea min. Kontakt (Kraftkontakter) | 0,25 mm² |
| Ledararea max. Kontakt (Kraftkontakter) | 4 mm² |
| Märkström Kontakt (Kraftkontakter) | 30 A (vid max. anslutningsarea) |
| Märkspänning Kontakt (Kraftkontakter) | 630 V AC (Överspänningskategori III/3) |
| 850 V DC (Överspänningskategori II/3) | |
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
| Antal Kontakt (Signalkontakter) | 8 |
| Diameter Kontakt (Signalkontakter) | 1 mm |
| Ledararea min. Kontakt (Signalkontakter) | 0,06 mm² |
| Ledararea max. Kontakt (Signalkontakter) | 1 mm² |
| Märkström Kontakt (Signalkontakter) | 8 A (vid max. anslutningsarea) |
| Märkspänning Kontakt (Signalkontakter) | 50 V |
| Dimensionerad stötspänning | 1,5 kV |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Kåpa | |
| Driftanvisning | Fullbeläggning med 5 x 4 mm² för kabel- och kopplingskontakter är ej möjlig. |
| utförande | Kabelanslutning-kapsling |
| Typ av gänga | M23 |
| Byggform | rak lång |
| Låsningstyp | Skruvlåsning |
| Pg-genomföring | utan |
| Kåpans material | Vriddelar: koppar-zink-legering (CuZn), gjutgodsdelar: zink (GD-Zn) |
| Material skruvanslutning | CuZn |
| Kapslingsklass (jackad) | IP67 |
| IP68 | |
| Tätning | |
| Ledarens ytterdiameter | 12 mm ... 15 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 115 °C (se deratingkurva) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % ... 65 % |
| Artikelnr | 1244517 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | ABRCDA |
| Produktnyckel | ABRCDA |
| GTIN | 4063151409708 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 128,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 119,551 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
KC-88014311/1,00 - Hybridkabel 1623127
-
KC-88014311/100,00 - Hybridkabel 1623039
-
KC-88014311/20,00 - Hybridkabel 1622080
-
SF-Z0028 - Momentskruvdragare 1607456
-
SH-Z0077X - Metall-skyddskåpa 1245449
-
SH-Z2300X - Metall-skyddskåpa 1244542
-
PROT-M23-PW-IT-IP20 - Plast-skyddskåpa 1577207
-
ST-10KP0,06-1,00 - Crimpkontakt 1243215
-
SH-20KP0,25-2,50 - Crimpkontakt 1244464
-
SH-20KP1,50-4,00 - Crimpkontakt 1244465
-
SF-Z0064 - Färgmarkering 1620585
-
SF-Z0065 - Färgmarkering 1620586
-
SF-Z0066 - Färgmarkering 1620587
-
CABLE-M17HYBRID-1M - Hybridkabel 1681099
-
CABLE-M17HYBRID-10M - Hybridkabel 1681103
Fördelar
Alla kapslingar kan bestyckas med stift eller honkontakter
Totalt åtta kontakter står till förfogande för signalöverföring
Reducerad anslutningstid med tillvalet SPEEDCON-snabblås
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge