SF-7ES1N8A8LB3X
-
Kabelanslutning
1241942
Kabelanslutning, rak lång, Skruvlåsning, M23, poltal: 4+3+PE, typ av kontakt: Hona, skärmad: ja, kapslingsklass: IP67, kabeldiametrar: 9 mm ... 12 mm, poltal: 8, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: SF, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar
Ingjutna konstruktioner med enkel- eller dubbelsidigt monterade kablar