Piktogram produktserie COMBICON Connectors M
Piktogram area 1,5 mm2
Piktogram anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
Piktogram förpackningstyp förpackade i kartong
TWIN-kontakt för kretskort, märkarea: 1,5 mm2, färg: grön, märkström: 10 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal: 3, antal anslutningar: 6, artikelserie: TVFKC 1,5/..-ST, delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong