produktserie COMBICON Connectors S
area 0,5 mm2
anslutningstyp Slitsanslutning
förpackningstyp förpackade i kartong
Kretskortskontakt, märkarea: 0,5 mm2, färg: grön, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 200 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 9, antal rader: 1, poltal: 9, antal anslutningar: 9, artikelserie: QC 0,5/..-STF, delning: 3,81 mm, anslutningstyp: Slitsanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: COMBICON MC 1,5, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Skruvfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong