QC 0,5/ 5-ST-3,81 - Kretskortskontakt
1897429

produktserie COMBICON Connectors S
area 0,5 mm2
anslutningstyp Slitsanslutning
förpackningstyp förpackade i kartong

Kretskortskontakt, märkarea: 0,5 mm2, färg: grön, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 200 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal: 5, antal anslutningar: 5, artikelserie: QC 0,5/..-ST, delning: 3,81 mm, anslutningstyp: Slitsanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: COMBICON MC 1,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Anslutning utan förbehandling av ledare för en enorm tidsbesparing
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet