produktserie COMBICON Connectors XS
area 0,75 mm2
anslutningstyp Crimpanslutning
förpackningstyp förpackade i kartong
Kretskortskontakt, märkarea: 0,75 mm2, färg: vit, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal: 4, antal anslutningar: 4, artikelserie: PTCM 0,5/..-PI, delning: 2,5 mm, anslutningstyp: Crimpanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: COMBICON PTSM, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: Låsklack, förpackningstyp: förpackade i kartong