PSPT 2,5/ 4-ST KMGY TP:USFE CD3,4 - Kretskortskontakt
1364991

area 2,5 mm2
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
förpackningstyp förpackade i kartong

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: ljusgrå, märkström: 16 A, märkspänning (III/2): 300 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal: 4, antal anslutningar: 4, artikelserie: PSPT 2,5/..-ST, delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Variant med kodning och märkning

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Variabel kodning för effektivt skydd mot felanslutning
Kodas snabbt och enkelt när kontakten och grunddelen ansluts första gången
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Verktygslös, snabb push-in anslutning