PSPT 2,5/ 2-ST BU CD:1 TP4
-
Kretskortskontakt
1153311
Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: blå, märkström: 16 A, märkspänning (III/2): 300 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal: 2, antal anslutningar: 2, artikelserie: PSPT 2,5/..-ST, delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Variant med kodning och märkning
Produktdetaljer
| Produktfamilj | PSPT 2,5/..-ST |
| Konstruktion | Standard |
| Poltal | 2 |
| Delning | 5 mm |
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Antal potentialer | 2 |
| Egenskaper | |
| Märkström IN | 16 A |
| Märkspänning UN | 300 V |
| Övergångsresistans | 1,5 mΩ |
| Märkspänning (III/3) | 300 V |
| Mätstötspänning (III/3) | 4 kV |
| Mätspänning (III/2) | 300 V |
| Mätstötspänning (III/2) | 4 kV |
| Märkspänning (II/2) | 600 V |
| Mätstötspänning (II/2) | 4 kV |
| Anslutningsteknik | |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| Typ av kontakt | Hona |
| Låsning | |
| Låsanordningstyp | utan |
| Typ av montering | utan |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsriktning ledare/kretskort | 0 ° |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| håltolk a x b / diameter | 2,8 mm x 2,0 mm / 2,4 mm |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Materialuppgifter - kontakt | |
| Anmärkning | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material, kontakt | Kopparlegering |
| Ytbeskaffenhet | galvaniskt förtennt |
| Metallyta anslutningspunkt (täckskikt) | Tenn (4 - 8 µm Sn) |
| Metallyta kontaktområde (täckvy) | Tenn (4 - 8 µm Sn) |
| Materialuppgifter - kapsling | |
| Färg (Kapsling) | blå (5015) |
| Isolationsmaterial | PA |
| Isolationsgrupp | I |
| CTI enligt IEC 60112 | 600 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12 | 850 |
| Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13 | 775 |
| Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Materialuppgifter - manövreringselement | |
| Färg (Bekräftelseelement) | orange (2003) |
| Isolationsmaterial | PBT |
| Isolationsgrupp | I |
| CTI enligt IEC 60112 | 600 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Måttskiss |
|
| Delning | 5 mm |
| Bredd [b] | 9,95 mm |
| Höjd [h] | 15 mm |
| Längd [l] | 21,3 mm |
| Driftanvisning | COMBICON-kontaktdon är enligt DIN EN 61984 kontaktdon utan kopplingseffekt (COC). Vid avsedd användning får de inte anslutas eller lossas när de står under spänning eller last. |
| Säkerhetsnotering | |
| Säkerhetsnotering | VARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller sakskador. |
| • VARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig. | |
| • VARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift. | |
| • Artikeln är avsedd som ej inkapslad kontakt för inbyggnad i en kapsling. | |
| • Använd endast kontakten när den är fullständigt isatt. | |
| Ledaranslutning | |
| Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
| Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Upprepad anslutning och frigöring | |
| Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Dragtest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde | 0,2 mm² / styv / > 10 N |
| 0,2 mm² / flexibel / > 10 N | |
| 2,5 mm² / styv / > 50 N | |
| 2,5 mm² / flexibel / > 50 N | |
| Tryck- och dragkrafter | |
| Provspecifikation | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Antal cykler | 25 |
| Instickskraft per pol ca | 13 N |
| Dragkraft per pol ca | 8 N |
| Märkningarnas beständighet | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Polarisation och kodning | |
| Provspecifikation | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Okulärbesiktning | |
| Provspecifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Dimensionskontroll | |
| Provspecifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Vibrationstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Provtid per axel | 2,5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Hållbarhetstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Stötspänning vid havsytan | 4,8 kV |
| Genomgångsresistans R1 | 1,5 mΩ |
| Genomgångsresistans R2 | 1,6 mΩ |
| Anslutningsfrekvens | 25 |
| Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 30 GΩ |
| Klimatprov | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Korrosionsbelastning | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/40 °C/1 cykel |
| Värmebelastning | 105 °C/168 h |
| Isolationsspänning växelspänning | 2,21 kV |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på deratingkurvan) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
| Termiskt test | Testgrupp C | |
| Provspecifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Testat poltal | 4 |
| Isolationsmotstånd | |
| Provspecifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 30 GΩ |
| Temperaturcykler | |
| Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Luft- och krypsträckor | | |
| Provspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Isolationsgrupp | I |
| Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Märkisolationsspänning (III/3) | 300 V |
| Nominell stötspänning (III/3) | 4 kV |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 3 mm |
| krypsträckans lägsta värde (III/3) | 3,2 mm |
| Märkisolationsspänning (III/2) | 300 V |
| Nominell stötspänning (III/2) | 4 kV |
| Märkisolationsspänning (II/2) | 600 V |
| Nominell stötspänning (II/2) | 4 kV |
| Förpackningstyp | förpackade i kartong |
| Artikelnr | 1153311 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 000 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | ACHADB |
| Produktnyckel | ACHADB |
| GTIN | 4063151151485 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2,45 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2,45 g |
| Tullnummer | 85472000 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Verktygslös, snabb push-in anslutning
Variabel kodning för effektivt skydd mot felanslutning
Kodas snabbt och enkelt när kontakten och grunddelen ansluts första gången
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Verktygslös, snabb push-in anslutning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge