MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08-LR - Kretskort-grunddel
1809322

produktserie COMBICON Connectors M
area 2,5 mm2
monteringssätt Våglödning
förpackningstyp förpackade i kartong

Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 8, antal rader: 1, poltal: 8, antal anslutningar: 8, artikelserie: MSTBVA 2,5/..-G-LR, delning: 5,08 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,9 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Lock and Release-lås, typ av fastsättning: Lock & Release, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Automatisk isnäppning och intuitiv lossning genom färgkontrasterad Lock and Release-manövreringsspak
Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen