MSTBV 2,5/10-GF-5,08 EX - Kretskort-grunddel
1796403

Piktogram produktserie COMBICON Connectors M
Piktogram area 2,5 mm2
Piktogram monteringssätt Våglödning
Piktogram förpackningstyp förpackade i kartong

Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal rader: 1, poltal: 10, artikelserie: MSTBV 2,5/..-GF-EX, delning: 5,08 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,9 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5 EX, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Gängad fläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Uppfyller de höjda kraven i skyddsklass "Ex eb" enligt IEC 60079-7 för områden med explosionsrisk
Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen