produktserie COMBICON Connectors M
area 2,5 mm2
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
skruvhuvudsprofil Spårskruv
förpackningstyp förpackade i kartong
Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 21, antal rader: 1, poltal: 21, antal anslutningar: 21, artikelserie: MSTBP 2,5/..-ST, delning: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong