MSTBA 2,5/ 4-G OG - Kretskort-grunddel
1756090

produktserie COMBICON Connectors M
area 2,5 mm2
monteringssätt Våglödning
förpackningstyp förpackade i kartong

Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: orange, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal: 4, antal anslutningar: 4, artikelserie: MSTBA 2,5/..-G, delning: 5 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,23 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.