MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 OG - Kretskortsanslutning
1757983

produktserie COMBICON Connectors M
area 2,5 mm2
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
skruvhuvudsprofil Spårskruv
förpackningstyp förpackade i kartong

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: orange, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 8, antal rader: 1, poltal: 8, antal anslutningar: 8, artikelserie: MSTB 2,5/..-ST, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare