MSTB 2,5/ 4-ST BD:1-4 - Kretskortsanslutning
1751086

Piktogram produktserie COMBICON Connectors M
Piktogram area 2,5 mm2
Piktogram anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
Piktogram skruvhuvudsprofil Spårskruv
Piktogram förpackningstyp förpackade i kartong

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal: 4, antal anslutningar: 4, artikelserie: MSTB 2,5/..-ST, delning: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare