produktserie COMBICON Connectors XL
area 16 mm2
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
förpackningstyp förpackade i kartong
Kretskortskontakt, märkarea: 16 mm2, färg: grön, märkström: 76 A, märkspänning (III/2): 1000 V, kontaktyta: Ag, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal: 2, antal anslutningar: 2, artikelserie: ISPC 16/..-ST, delning: 10,16 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: COMBICON PC 16, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong