FRONT-MC 1,5/ 9-STF-3,81 - Kretskortskontakt
1850929

produktserie COMBICON Connectors S
area 1,5 mm2
anslutningstyp Front-skruvanslutning
skruvhuvudsprofil Spårskruv
förpackningstyp förpackade i kartong

Kretskortskontakt, märkarea: 1,5 mm2, färg: grön, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 9, antal rader: 1, poltal: 9, antal anslutningar: 9, artikelserie: FRONT-MC 1,5/..-STF, delning: 3,81 mm, anslutningstyp: Front-skruvanslutning, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: COMBICON MC 1,5, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Skruvfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning