FK-MCP 1,5/18-STF-3,81 PRTD 2
-
Kretskortsanslutning
5606670
Kretskortskontakt, märkarea: 1,5 mm2, färg: grön, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 18, antal rader: 1, poltal: 18, antal anslutningar: 18, artikelserie: FK-MCP 1,5/..-STF, delning: 3,81 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: COMBICON MC 1,5, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Skruvfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong
Produktdetaljer
| Produkttyp | Kretskortskontakt |
| Produktfamilj | FK-MCP 1,5/..-STF |
| Produktserie | COMBICON Connectors S |
| Poltal | 18 |
| Delning | 3,81 mm |
| Antal anslutningar | 18 |
| Antal rader | 1 |
| Antal potentialer | 18 |
| Egenskaper | |
| Märkström IN | 8 A |
| Märkspänning UN | 160 V |
| Övergångsresistans | 1,4 mΩ |
| Märkspänning (III/3) | 160 V |
| Mätstötspänning (III/3) | 2,5 kV |
| Mätspänning (III/2) | 160 V |
| Mätstötspänning (III/2) | 2,5 kV |
| Märkspänning (II/2) | 320 V |
| Mätstötspänning (II/2) | 2,5 kV |
| Anslutningsteknik | |
| Konstruktion | Standard |
| Kontaktsystem | COMBICON MC 1,5 |
| Märkarea | 1,5 mm² |
| Typ av kontakt | Hona |
| Låsning | |
| Låsanordningstyp | Skruvlåsning |
| Typ av montering | Skruvfläns |
| Åtdragningsmoment | 0,3 Nm |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsriktning ledare/kretskort | 0 ° |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 26 ... 16 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| håltolk a x b / diameter | 2,4 mm x 1,5 mm / - |
| Avisoleringslängd | 9 mm |
| Uppgifter om trådändhylsor utan isolerkragar | |
| rekommenderad crimptång | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| trådändhylsor utan isolerkrage, enligt DIN 46228-1 | Diameter: 0,25 mm²; Längd: 7 mm |
| Diameter: 0,34 mm²; Längd: 7 mm | |
| Diameter: 0,5 mm²; Längd: 8 mm ... 10 mm | |
| Diameter: 0,75 mm²; Längd: 8 mm ... 10 mm | |
| Diameter: 1 mm²; Längd: 8 mm ... 10 mm | |
| Diameter: 1,5 mm²; Längd: 10 mm | |
| Uppgifter om trådändhylsor med isolerkragar | |
| rekommenderad crimptång | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| trådändhylsor med isolerkrage, enligt DIN 46228-4 | Diameter: 0,14 mm²; Längd: 8 mm |
| Diameter: 0,25 mm²; Längd: 8 mm | |
| Diameter: 0,34 mm²; Längd: 8 mm | |
| Diameter: 0,5 mm²; Längd: 8 mm ... 10 mm | |
| Diameter: 0,75 mm²; Längd: 10 mm | |
| Materialuppgifter - kontakt | |
| Anmärkning | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material, kontakt | Kopparlegering |
| Ytbeskaffenhet | smältdoppförzinkad |
| Metallyta anslutningspunkt (täckskikt) | Tenn (4 - 8 µm Sn) |
| Metallyta kontaktområde (täckvy) | Tenn (4 - 8 µm Sn) |
| Materialuppgifter - kapsling | |
| Färg (Kapsling) | grön (6021) |
| Isolationsmaterial | PA |
| Isolationsgrupp | I |
| CTI enligt IEC 60112 | 600 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12 | 850 |
| Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13 | 775 |
| Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Materialuppgifter - manövreringselement | |
| Färg (Bekräftelseelement) | orange (2003) |
| Isolationsmaterial | POM |
| Isolationsgrupp | I |
| CTI enligt IEC 60112 | 600 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
| Måttskiss |
|
| Delning | 3,81 mm |
| Bredd [b] | 73,3 mm |
| Höjd [h] | 12,4 mm |
| Längd [l] | 20,8 mm |
| Fläns | |
| Åtdragningsmoment | 0,3 Nm |
| Ledaranslutning | |
| Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
| Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Upprepad anslutning och frigöring | |
| Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Dragtest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde | 0,14 mm² / styv / > 10 N |
| 0,14 mm² / flexibel / > 10 N | |
| 1,5 mm² / styv / > 40 N | |
| 1,5 mm² / flexibel / > 40 N | |
| Tryck- och dragkrafter | |
| Provspecifikation | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Antal cykler | 25 |
| Instickskraft per pol ca | 8 N |
| Dragkraft per pol ca | 6 N |
| Märkningarnas beständighet | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Polarisation och kodning | |
| Provspecifikation | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Okulärbesiktning | |
| Provspecifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Dimensionskontroll | |
| Provspecifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Vibrationstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Provtid per axel | 2,5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Hållbarhetstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Stötspänning vid havsytan | 2,95 kV |
| Genomgångsresistans R1 | 1,4 mΩ |
| Genomgångsresistans R2 | 1,5 mΩ |
| Anslutningsfrekvens | 25 |
| Klimatprov | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Korrosionsbelastning | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/40 °C/1 cykel |
| Värmebelastning | 100 °C/168 h |
| Isolationsspänning växelspänning | 1,39 kV |
| Stötar | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 30g |
| Stöttid | 18 ms |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 100 °C (beroende på deratingkurvan) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
| Termiskt test | Testgrupp C | |
| Provspecifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Testat poltal | 20 |
| Isolationsmotstånd | |
| Provspecifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 5 MΩ |
| Temperaturcykler | |
| Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Luft- och krypsträckor | | |
| Provspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Isolationsgrupp | I |
| Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Märkisolationsspänning (III/3) | 160 V |
| Nominell stötspänning (III/3) | 2,5 kV |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 1,5 mm |
| krypsträckans lägsta värde (III/3) | 2 mm |
| Märkisolationsspänning (III/2) | 160 V |
| Nominell stötspänning (III/2) | 2,5 kV |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 1,5 mm |
| krypsträckans lägsta värde (III/2) | 1,5 mm |
| Märkisolationsspänning (II/2) | 320 V |
| Nominell stötspänning (II/2) | 2,5 kV |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2) | 1,5 mm |
| krypsträckans lägsta värde (II/2) | 1,6 mm |
| Förpackningstyp | förpackade i kartong |
| Artikelnr | 5606670 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 250 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | AABFNB |
| Produktnyckel | AABFNB |
| GTIN | 4055626085067 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 18,31 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 17,298 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge