DMCV 0,5/ 2-G1-2,54 P20THR R32 - Kretskort-grunddel
1844879

Kretskort-grunddel, märkarea: 0,5 mm2, färg: svart, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 4, antal rader: 2, poltal: 2, antal anslutningar: 4, artikelserie: DMCV 0,5/..-G1-THR, delning: 2,54 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON DFMC 0,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: Rulle i 32 mm bredd

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
Leverans i "tape on reel"-förpackning enligt IEC 60286-3 för automatiserad bestyckning