DMC 1,5/ 9-G1F-3,5-LR P20THR - Kretskort-grunddel
1787085

produktserie COMBICON Connectors S
area 1,5 mm2
monteringssätt THR lödning
förpackningstyp förpackade i kartong

Kretskort-grunddel, märkarea: 1,5 mm2, färg: svart, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 18, antal rader: 2, poltal: 9, antal anslutningar: 18, artikelserie: DMC 1,5/..-G1F-THR, delning: 3,5 mm, montering: THR lödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON DFMC 1,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Lock and Release-lås, typ av fastsättning: Lock & Release, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Automatisk isnäppning och intuitiv lossning genom färgkontrasterad Lock and Release-manövreringsspak
Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer