DFK-MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 BK - Genomföringsgrunddel
1785184

Piktogram produktserie COMBICON Connectors M
Piktogram area 2,5 mm2
Piktogram förpackningstyp förpackade i kartong

Genomföringsgrunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: svart, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal: 5, antal anslutningar: 5, artikelserie: DFK-MSTB 2,5/..-GF, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Löd-/flatstiftanslutning, montering: Direkt montering, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 9,3 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Gängad fläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Kabelanslutning på enhetens insida möjliggör flexibel positionering av skåpsgenomföringen
Valfritt - fast lödanslutning eller standardiserad flatkontaktanslutning
Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet