CCVA 2,5/13-G P20 THR - Kretskort-grunddel
1837132

Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: svart, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 13, antal rader: 1, poltal: 13, antal anslutningar: 13, artikelserie: CCVA 2,5/..-G, delning: 5 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Användarinformation och designrekommendationer om Through Hole Reflow-tekniken hittar du under: Downloads

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen