produktserie COMBICON Connectors M
area 2,5 mm2
monteringssätt THR-lödning/våglödning
förpackningstyp förpackade i kartong
Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: svart, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 26, antal rader: 2, poltal: 13, antal anslutningar: 26, artikelserie: CCDN 2,5/..-G1-THR, delning: 5,08 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2,6 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong