CCA 2,5/17-G P20 THR - Kretskort-grunddel
1836492

produktserie COMBICON Connectors M
area 2,5 mm2
monteringssätt THR-lödning/våglödning
förpackningstyp förpackade i kartong

Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: svart, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 17, antal rader: 1, poltal: 17, antal anslutningar: 17, artikelserie: CCA 2,5/..-G, delning: 5 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Användarinformation och designrekommendationer om Through Hole Reflow-tekniken hittar du under: Downloads

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen