Kontakt/uttag enligt IEC 61076-2-101, beakta ledningens tekniska data
Mekaniska data
Anslutningsfrekvens
> 100
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass
IP67 (i anslutet läge)
IP65 (i anslutet läge)
IP65/IP67
Artikelnr
1005752
Antal/förp.
1 Styck
Minsta beställningsantal
50 Styck
Försäljningskod
ABQYAA
Produktnyckel
ABQYAA
GTIN
4055626476520
Vikt per styck (inklusive förpackning)
70 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
67,2 g
Tullnummer
85444290
Ursprungsland
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121413
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)