SACC-DSI-M12MS-8P-M16/0,8 AEH
-
Apparatkontakt baksida
1426181
Apparatkontakt baksida, 8-polig, Stift, rak, M12, A-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,8 m, 0,25 mm2, gjuten, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg