SACC-DSI-FS-8CON-PG9/0,26 SE1 - Apparatkontakt baksida
1403333

Apparatkontakt baksida, 8-polig, hona, rak, A-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,26 m, 0,14 mm2, gjuten, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer








Kompatibla produkter