MCR-SL-2CP-I-I-ZF - Isolationsmodul
2864781

Passiv MCR isolationsmodul, tvåkanalig, för galvanisk isolation av strömsignaler utan spänningsförsörjning, med dragfjäderanslutning.
Ersättningsartikel: 2864655 MINI MCR-SL-2CP-I-I

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Spänningsfall vid isolationsförstärkaren på endast 1,7 V
Kräver ingen extra hjälpenergi
Två kanaler på endast 6,2 mm byggbredd
Mycket kompakt 2-ledar isolationsmodul för galvanisk isolation och filtrering av analoga standardsignaler
Matad i ingångsslinga