MCR-SL-1-CP-I-I-ZF
-
Isolationsmodul
2864749
Passiv MCR isolationsmodul, enkanalig, för galvanisk isolation av strömsignaler utan spänningsförsörjning, med dragfjäderanslutning.
Ersättningsartikel: 2864419 MINI MCR-SL-1CP-I-I
Produktdetaljer
| Produktfamilj | MINI Analog |
| Antal kanaler | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkisolationsspänning | 50 V AC/DC |
| Galvanisk isolation | Basisolering enligt EN 61010 |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| gränsfrekvens (3 dB) | 75 Hz |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 34 mW |
| Provspänning ingång/utgång | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Provspänning kanal/kanal | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Signalöverföringsbeteende | In = Out |
| svar på en överföring (10-90%) | 5 ms (vid 600 Ω last) |
| Temperaturkoefficient maximal | ≤ 0,002 %/K (av mätvärdet per 100 Ω last) |
| Temperaturkoefficient typisk | < 0,002 %/K (av mätvärdet per 100 Ω last) |
| Överföringsfel maximalt | ≤ 0,1 % (av slutvärdet) |
| Tillkommande fel, beroende på last | < 0,03 % (av mätvärdet per 100 Ω last) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | slingmatning, ingen extern försörjning behövs |
| Effektförbrukning | 34 mW |
| Signal | |
| Beskrivning av ingången | Strömingång |
| Antal ingångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | nej |
| Ingångssignal spänning maximal | 18 V |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Ingångssignal ström maximal | 40 mA |
| Tillslagsström | ca. 190 µA |
| Ingångsspänningsgräns | < 2 V (20 mA) |
| Förlustspänning | 1,9 V (I = 20 mA) |
| Signal: Ström | |
| Antal utgångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | nej |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Last/utgångslast strömutgång | < 600 Ω (vid I = 20 mA utgångssignal) |
| rippel | < 10 mVeff (vid 600 Ω) |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 93,1 mm |
| Djup | 102,5 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Kåpans material | PBT |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 65 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex nA II T6 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| GL | |
| Märkning | GL EMC 2 D |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Benämning | Elektromagnetiskt HF-fält |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Utvärderingskriterium | A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Benämning | Snabba transienta störningar (Burst) |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Utvärderingskriterium | B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Benämning | Ledningsförda störningar |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Utvärderingskriterium | A |
| Galvanisk isolation | Basisolering enligt EN 61010 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | För bryggning av spänningsförsörjningen kan DIN-skenekontakt användas, kan snäppas fast på 35 mm DIN-skena enligt EN 60715. |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2864749 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1131 |
| Produktnyckel | DK1131 |
| GTIN | 4017918974947 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 76,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 52,2 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Spänningsfall vid isolationsförstärkaren på endast 1,7 V
Kräver ingen extra hjälpenergi
Matad i ingångsslinga
Mycket kompakt 2-ledar isolationsmodul för galvanisk isolation och filtrering av analoga standardsignaler
Två kanaler på endast 6,2 mm byggbredd
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge