Den 6,2 mm smala konfigurerbara 3-vägs isolationsförstärkaren MINI MCR-SL-U-UI... används för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av standardsignaler.
På ingångssidan kan signalerna 0...24 V och 0...30 V bearbetas.
På utgångssidan finns de analoga standardsignalerna 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V eller 1...5 V tillgängliga galvaniskt isolerat.
DIP-switcharna som är tillgängliga på kapslingssidan tillåter konfiguration av in- och utgångssignalområdet.
Man kan välja om spänningsförsörjningen (19,2 V DC till 30 V DC) ska ske via modulens anslutningsplintar eller flera tillsammans via DIN-skene kontakten.
MINI MCR-SL-U-UI
-
Isolationsförstärkare
2864053
MCR 3-vägs isolationsförstärkare, med konfigurerbar in-/utgång, för galvanisk isolation och omvandling av analoga signaler upp till 30 V med skruvanslutning, beställningskonfiguration Ersättningsartikel: 2902036 MINI MCR-2-UI-UI-C.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
Låg strömförbrukning
3-vägs-isolation
Kan konfigureras upp till 12 signalkombinationer med hjälp av DIP-switch
30 V DC-signaler till analoga standardsignaler
Mycket kompakt isolationsförstärkare för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av 24 V- eller