MINI MCR-SL-SHUNT-UI-SP
-
Isolationsförstärkare
2810874
MCR 3-vägs isolationsförstärkare, med konfigurerbar in-/utgång, för galvanisk isolation och omvandling av analoga signaler i mV-området både unipolärt och bipolärt med dragfjäderanslutning, förkonfigurerad. Ersättningsartikel: 2902020 MINI MCR-2-U-UI-PT-C.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Isolationsförstärkare |
| Produktfamilj | MINI Analog |
| Antal kanaler | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkisolationsspänning | 30 V AC |
| 50 V DC | |
| Galvanisk isolation | Basisolering enligt EN 61010 |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| gränsfrekvens (3 dB) | 100 Hz / 30 Hz omkopplingsbar |
| Provspänning ingång/utgång/försörjning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| svar på en överföring (10-90%) | 3,5 ms (100 Hz) |
| Temperaturkoefficient maximal | < 0,01 %/K |
| Temperaturkoefficient typisk | < 0,002 %/K |
| Överföringsfel maximalt | ≤ 0,2 % |
| < 0,4 % (utan justering) | |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (För bryggning av spänningsförsörjningen kan T-buss (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikel-nr. 2869728) användas, kan snäppas fast på 35mm DIN-skena enligt EN 60715) |
| Maximal strömupptagning | < 25 mA |
| Effektförbrukning | < 450 mW (Strömutgång) |
| Signal: Spänning | |
| Antal ingångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja, förkonfigurerad |
| Ingångssignal spänning | -50 mV ... 50 mV |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -80 mV ... 80 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -240 mV ... 240 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -600 mV ... 600 mV | |
| -750 mV ... 750 mV | |
| -800 mV ... 800 mV | |
| -1 V ... 1 V | |
| -1,2 V ... 1,2 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -2,4 V ... 2,4 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| 0 mV ... 50 mV (ytterligare områden konfigurerbara, se tabell) | |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 80 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 240 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 mV ... 600 mV | |
| 0 mV ... 750 mV | |
| 0 mV ... 800 mV | |
| 0 V ... 1 V | |
| 0 V ... 1,2 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 2,4 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| Ingångssignal spänning maximal | ca. 3 V DC |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | ca. 10 kΩ |
| Signal: Spänning/ström | |
| Antal utgångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja, förkonfigurerad |
| Utgångssignal spänning | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V (den bipolära utgången kan endast användas vid bipolär ingångssignal) | |
| -5 V ... 5 V (den bipolära utgången kan endast användas vid bipolär ingångssignal) | |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Last/utgångslast spänningsutgång | ≥ 10 kΩ |
| Last/utgångslast strömutgång | < 500 Ω (vid 20 mA) |
| rippel | < 20 mVSS (vid 500 Ω) |
| < 20 mVSS (till 10 kΩ) | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 2-ledare |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 93,1 mm |
| Djup | 102,5 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Kåpans material | PBT |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 65 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Certifikat | DNV GL TAA000020N |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Anmärkning | Vidta skyddsåtgärder mot elektrostatisk urladdning. |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Benämning | Elektromagnetiskt HF-fält |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 6 % |
| Snabba transienter (burst) | |
| Benämning | Snabba transienta störningar (Burst) |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 6 % |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Benämning | Ledningsförda störningar |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 6 % |
| Galvanisk isolation | Basisolering enligt EN 61010 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | För bryggning av spänningsförsörjningen kan DIN-skenekontakt användas, kan snäppas fast på 35 mm DIN-skena enligt EN 60715. |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2810874 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DK1131 |
| Produktnyckel | DK1131 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 117,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 66,4 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
Låg strömförbrukning
Perfekt för signalomvandling vid shunt-mätningar
3-vägs-isolation
Kan konfigureras upp till 280 signalkombinationer med hjälp av DIP-switch
Mycket kompakt isolationsförstärkare för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av mV-signaler till analoga standardsignaler
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge