MCR-C-UI-UI-DCI-NC
-
Isolationsförstärkare
2810939
MCR-3-vägs isolationsförstärkare, med konfigurerbar in-/utgång, för galvanisk isolation av analoga signaler, okonfigurerad. Ersättningsartikel: 2811446 MACX MCR-UI-UI-NC.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Antal kanaler | 1 |
| Justering Span | ± 2 % |
| Justering Zero | ± 2 % |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| gränsfrekvens (3 dB) | 30 Hz |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 900 mW |
| Provspänning ingång/utgång | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Provspänning försörjning/signal | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Skyddskoppling | Transientskydd |
| svar på en överföring (10-90%) | 11 ms |
| Temperaturkoefficient maximal | 0,0075 %/K |
| Överföringsfel maximalt | ≤ 0,1 % (av slutvärdet) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC |
| Maximal strömupptagning | < 30 mA (utan last) |
| Signal | |
| Antal ingångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja, standardkonfiguration IN 0...10 V, OUT 0...10 V |
| Ingångssignal spänning | 0 V ... 10 V (v.v. ange andra inställningar vid beställning) |
| Ingångssignal spänning maximal | 30 V |
| Ingångssignal ström maximal | 50 mA |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | 1 MΩ |
| Ingångsmotstånd strömingång | 50 Ω |
| Signal | |
| Antal utgångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja, okonfigurerad |
| Utgångssignal spänning | 0 V ... 10 V (v.v. ange andra inställningar vid beställning) |
| Utgångssignal spänning maximal | 15 V |
| Utgångssignal ström maximal | 30 mA |
| Last/utgångslast spänningsutgång | ≥ 10 kΩ |
| Last/utgångslast strömutgång | ≤ 500 Ω |
| Anslutningstyp | Jackbar skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 17,5 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Kåpans material | polyamid oförstärkt, PA |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2810939 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1XXX |
| Produktnyckel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918118303 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 138,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 138,4 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 15, 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge