3-vägs isolationsförstärkaren MCR-C-UI-UI(-450)-DCI(-NC) används för galvanisk isolation och omvandling av analoga signaler. Den tar hand om en galvanisk isolation av standardmässiga analoga signaler. Modulingång och utgång isoleras galvaniskt från nätet via en integrerad DC/DC-omvandlare (3-vägs isolation). Den erforderliga strömförsörjningen indikeras via en grön LED. På så sätt är det tydligt om det finns en strömförsörjning tillgänglig. MCR-modulen garanterar säker frånkoppling av en givarkrets från utvärderingskretsen och undviker härmed en inbördes påverkan från flera givarkretsar under varandra. Genom 3-vägs isolationen kan modulerna monteras universellt på plats eller i närheten av styrsystemet för signalomvandling och galvanisk isolation samt på överföringssträckan för överbryggning av höga lastmotstånd. Signalomvandlingen sker genom ett induktivt överföringsförlopp. Dessutom minskas möjlig störpåverkan tack vare ett filter.
MCR-C-UI-UI-DCI
-
Isolationsförstärkare
2810913
MCR-3-vägs isolationsförstärkare, med konfigurerbar in-/utgång, för galvanisk isolation av analoga signaler, förkonfigurerad. För godkända signalkombinationer, se datablad. Ersättningsartikel: 2811284 MACX MCR-UI-UI.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar