EMT (50X26)R TQ CUS - Insticksskylt
0830249

Insticksskylt, för märkning av Siemens styrsystem ET 200S, Rulle, beställbar: radvis, turkos, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: inskjutning, textfältets höjd: 26 mm, textfältets bredd: 50 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

EMT (50x26)R, turkos insticksskylt, för märkning av Siemens styrsystem ET 200S
Tack vare den speciella konturen sitter EMT (50x26)R-insticksskyltarna ordentligt på plats i Siemens-styrsystemets hållare när de har skjutits in
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMT ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål